HW-05-10-T-D-520-SM - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| 明日発送:189点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.524 | $1.226 | $0.999 | $0.773 | $0.649 | $0.536 | $0.422 | $0.319 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-10-T-D-300-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-250-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-251-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-330-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-500-SM | 189 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-437-SM | 189 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-550-SM | 189 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-650-SM | 189 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-510-SM | 189 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-10-T-D-600-SM | 189 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり43個) |