HW-05-11-G-D-669-SM-A - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:164点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.326 | $2.822 | $2.419 | $1.938 | $1.747 | $1.508 | $1.258 | $1.060 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-11-G-D-740-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-G-D-472-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-G-D-625-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-G-D-590-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-G-D-515-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-G-D-605-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-G-D-330-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-G-D-600-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり43個) |