HW-05-11-L-D-421-SM-A - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 13937 |
| 価格 | $2.803 | $2.285 | $1.940 | $1.725 | $1.363 | $1.243 | $1.002 | $0.761 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-11-L-D-330-SM-A | 165 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-475-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-543-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-550-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-635-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-610-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-420-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-560-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-614-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-480-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-L-D-553-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |