HW-05-11-S-D-615-SM-A - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 10 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .615in Ht, .930in OAL, SMT, A Pin
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| 明日発送:164点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.200 | $3.562 | $3.058 | $2.453 | $2.106 | $1.781 | $1.445 | $1.176 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-11-S-D-550-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-S-D-435-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-11-S-D-400-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり43個) |