HW-05-20-L-D-709-SM-A - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 10 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .709in Ht, 1.130in OAL, SMT, A Pin
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:163点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.873 | $2.438 | $2.099 | $1.675 | $1.452 | $1.230 | $1.007 | $0.837 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-20-L-D-250-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-330-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-400-SM-A | 163 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-750-SM-A | 163 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-788-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-775-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-830-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-825-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり43個) |