HW-06-08-G-D-327-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.792 | $2.277 | $1.933 | $1.718 | $1.310 | $1.175 | $0.903 | $0.631 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-06-08-G-D-251-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-G-D-365-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-G-D-362-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-G-D-250-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-G-D-265-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |