HW-06-08-L-D-267-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 12 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .267in Ht, .530in OAL, SMT
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:173点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.078 | $1.760 | $1.516 | $1.208 | $1.018 | $0.848 | $0.668 | $0.509 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-06-08-L-D-250-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-L-D-355-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-L-D-300-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-L-D-350-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-L-D-322-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-08-L-D-270-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり38個) |