HW-06-09-G-D-455-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:173点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.979 | $2.531 | $2.173 | $1.736 | $1.514 | $1.282 | $1.028 | $0.801 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-06-09-G-D-540-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-09-G-D-250-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-09-G-D-490-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-09-G-D-350-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-09-G-D-354-SM | 173 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり38個) |