HW-06-12-G-D-706-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:170点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.494 | $2.968 | $2.542 | $2.038 | $1.782 | $1.508 | $1.210 | $0.936 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-06-12-T-D-706-SM | 170 | チューブ | 1 | 38 | めっき加工 | はい |
| HW-06-12-G-D-710-SM | 170 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-12-G-D-591-SM | 170 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-12-G-D-600-SM | 170 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| HW-06-12-G-D-840-SM | 160 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり38個) |