HW-07-09-L-D-475-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.856 | $2.330 | $1.978 | $1.758 | $1.341 | $1.202 | $0.924 | $0.646 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-07-09-L-D-315-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-L-D-512-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-L-D-451-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-L-D-375-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-L-D-400-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-L-D-415-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |