HW-07-09-T-D-251-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 14 Pin, 2 Row, Tin, .251in Ht, .730in OAL, SMT
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:160点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.998 | $1.617 | $1.318 | $1.009 | $0.845 | $0.700 | $0.556 | $0.422 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-07-09-T-D-400-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-T-D-440-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-T-D-450-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-09-T-D-470-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり32個) |