HW-07-10-G-D-315-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.894 | $3.174 | $2.695 | $2.396 | $1.828 | $1.638 | $1.258 | $0.879 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-07-10-S-D-315-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | はい |
| HW-07-10-T-D-315-SM | 160 | チューブ | 1 | 32 | めっき加工 | はい |
| HW-07-10-G-D-490-SM | 159 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-472-SM | 159 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-500-SM | 159 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-597-SM | 159 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-400-SM | 159 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-590-SM | 159 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-686-SM | 159 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |