HW-07-10-G-D-686-SM-A - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:134点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.278 | $3.629 | $3.114 | $2.498 | $2.225 | $1.911 | $1.585 | $1.318 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-07-10-G-D-330-SM-A | 135 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-560-SM-A | 134 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-497-SM-A | 134 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-643-SM-A | 134 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-515-SM-A | 134 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| HW-07-10-G-D-440-SM-A | 134 | チューブ | 1 | 32 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり32個) |