HW-08-08-G-D-355-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 16 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .355in Ht, .530in OAL, SMT
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:148点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.539 | $3.002 | $2.576 | $2.061 | $1.794 | $1.531 | $1.222 | $0.949 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-08-L-D-355-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| HW-08-08-T-D-355-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| HW-08-08-G-D-330-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-320-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-375-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-299-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-250-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-335-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |