HW-08-08-G-D-375-SM-A - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:123点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.110 | $3.494 | $3.002 | $2.397 | $2.143 | $1.840 | $1.524 | $1.269 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-08-G-D-255-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-315-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-355-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-335-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-290-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-250-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-320-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-08-G-D-252-SM-A | 123 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |