HW-08-09-G-D-400-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 16 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .400in Ht, .730in OAL, SMT
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:148点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.965 | $3.371 | $2.890 | $2.318 | $2.015 | $1.710 | $1.367 | $1.072 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-09-L-D-400-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| HW-08-09-T-D-400-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| HW-08-09-G-D-354-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-09-G-D-474-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-09-G-D-380-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-09-G-D-450-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-09-G-D-350-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-09-G-D-250-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-09-G-D-345-SM | 148 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |