HW-08-11-L-D-593-SM-A - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 16 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .593in Ht, .930in OAL, SMT, A Pin
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:122点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.954 | $3.360 | $2.883 | $2.300 | $1.982 | $1.664 | $1.357 | $1.102 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-11-L-D-625-SM-A | 122 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-11-L-D-560-SM-A | 122 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-11-L-D-470-SM-A | 122 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-11-L-D-580-SM-A | 122 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-11-L-D-575-SM-A | 122 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |