HW-08-12-L-D-375-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:144点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.646 | $3.095 | $2.661 | $2.131 | $1.781 | $1.484 | $1.166 | $0.890 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-12-L-D-314-SM | 146 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-330-SM | 146 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-LM-D-375-SM | 144 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | はい |
| HW-08-12-L-D-500-SM | 144 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-750-SM | 144 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-710-SM | 144 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-720-SM | 144 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-717-SM | 144 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-788-SM | 135 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-840-SM | 135 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-825-SM | 135 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-12-L-D-790-SM | 135 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |