HW-08-20-G-D-780-SM-A - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.378 | $3.958 | $3.678 | $3.503 | $2.725 | $2.466 | $1.948 | $1.429 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-20-G-D-251-SM-A | 122 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-20-G-D-250-SM-A | 122 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-20-G-D-590-SM-A | 121 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-20-G-D-725-SM-A | 121 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| HW-08-20-G-D-850-SM-A | 114 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |