HW-08-20-L-S-746-138 - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 8 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .746in Ht, 1.130in OAL, .138in Tail
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション