HW-10-08-F-D-252-SM 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 15061 |
| 価格 | $3.060 | $2.495 | $2.118 | $1.883 | $1.436 | $1.288 | $0.989 | $0.691 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-08-F-D-280-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HW-10-08-F-D-250-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HW-10-08-F-D-400-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HW-10-08-F-D-300-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HW-10-08-F-D-370-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HW-10-08-F-D-320-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HW-10-08-F-D-330-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |