HW-10-09-L-D-252-SM-A 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9750 |
| 価格 | $4.620 | $3.768 | $3.199 | $2.844 | $2.216 | $2.008 | $1.590 | $1.171 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-09-L-D-385-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-L-D-290-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-L-D-421-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-L-D-394-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-L-D-450-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-L-D-330-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-L-D-400-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-L-D-285-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |