HW-10-09-T-D-409-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.602 | $2.121 | $1.802 | $1.602 | $1.221 | $1.095 | $0.841 | $0.587 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-09-T-D-462-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-T-D-390-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-T-D-472-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-T-D-250-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-09-T-D-415-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |