HW-10-10-G-D-490-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| HW-10-10-G-D-251-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-10-G-D-275-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-10-G-D-590-SM | 132 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-10-G-D-500-SM | 132 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-10-G-D-600-SM | 132 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-10-G-D-641-SM | 132 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-10-G-D-468-SM | 132 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |