HW-10-11-L-D-655-SM-A - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| 明日発送:109点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.699 | $3.487 | $3.275 | $2.809 | $2.396 | $2.014 | $1.632 | $1.314 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-11-L-D-402-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-310-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-G-D-655-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | はい |
| HW-10-11-L-D-600-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-638-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-590-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-610-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-625-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-553-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-500-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-480-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり22個) |