HW-10-12-G-D-290-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.715 | $4.263 | $3.960 | $3.772 | $2.876 | $2.578 | $1.981 | $1.384 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-12-G-D-710-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-G-D-694-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-G-D-670-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-G-D-800-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-G-D-795-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |