HW-10-12-T-D-375-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.055 | $2.491 | $2.115 | $1.880 | $1.434 | $1.285 | $0.988 | $0.690 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-12-T-D-275-SM | 132 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-T-D-500-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-T-D-670-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-T-D-745-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-12-T-D-795-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |