HW-10-15-T-D-300-SM - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.488 | $2.029 | $1.723 | $1.532 | $1.168 | $1.047 | $0.804 | $0.562 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-15-S-D-300-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | はい |
| HW-10-15-L-D-300-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | はい |
| HW-10-15-T-D-250-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-15-T-D-380-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-15-T-D-401-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-15-T-D-390-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-15-T-D-315-SM | 134 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |