HW-10-20-G-D-665-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.889 | $4.420 | $4.107 | $3.912 | $2.983 | $2.673 | $2.054 | $1.435 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-20-G-D-250-SM | 132 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-G-D-787-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-G-D-827-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-G-D-890-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-G-D-915-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-G-D-785-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-G-D-800-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |