HW-10-20-L-D-737-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 9500 |
| 価格 | $3.822 | $3.456 | $3.211 | $3.058 | $2.332 | $2.090 | $1.606 | $1.121 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-20-L-D-500-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-680-SM | 130 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-890-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-775-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-780-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-787-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-807-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-624-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-868-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-20-L-D-840-SM | 121 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |