HW-11-14-S-D-1099-130 - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 22 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, 1.099in Ht, 1.430in OAL, .130in Tail
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション