HW-12-09-L-D-448-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:118点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.583 | $3.371 | $3.169 | $2.714 | $2.279 | $1.897 | $1.484 | $1.134 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-12-09-L-D-450-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-09-L-D-300-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-09-L-D-335-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-09-L-D-330-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-09-L-D-421-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-09-L-D-418-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |