HW-12-10-G-D-445-SM-A - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:95点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.320 | $5.018 | $4.704 | $4.032 | $3.576 | $3.051 | $2.504 | $2.020 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-12-10-G-D-590-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-465-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-325-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-585-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-735-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-350-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-497-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-560-SM-A | 95 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |