HW-12-10-T-D-560-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 13705 |
| 価格 | $3.330 | $2.715 | $2.305 | $2.050 | $1.563 | $1.401 | $1.076 | $0.752 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-12-10-T-D-295-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-T-D-251-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-T-D-330-SM | 118 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-G-D-560-SM | 117 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| HW-12-10-T-D-550-SM | 117 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| HW-12-10-T-D-440-SM | 117 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |