HW-18-20-L-D-330-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.879 | $6.219 | $5.779 | $5.504 | $4.197 | $3.762 | $2.891 | $2.019 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-18-20-L-D-750-SM | 73 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | はい |
| HW-18-20-L-D-850-SM | 66 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | はい |
| HW-18-20-L-D-787-SM | 66 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | はい |
| HW-18-20-L-D-875-SM | 66 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |