HW-20-10-L-D-250-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .250in Ht, .830in OAL, SMT
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.699 | $6.056 | $5.628 | $5.360 | $4.087 | $3.663 | $2.815 | $1.967 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-20-10-L-D-375-SM | 75 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-10-L-D-590-SM | 75 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-10-L-D-560-SM | 75 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-10-L-D-500-SM | 75 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-10-L-D-385-SM | 75 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |