HW-20-15-G-D-335-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .335in Ht, .630in OAL, SMT
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:76点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.302 | $6.877 | $6.451 | $5.533 | $4.637 | $3.864 | $3.035 | $2.318 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-20-15-T-D-335-SM | 76 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| HW-20-15-G-D-360-SM | 76 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-15-G-D-355-SM | 76 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-15-G-D-310-SM | 76 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-15-G-D-450-SM | 76 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| HW-20-15-G-D-315-SM | 76 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |