HW-25-10-L-D-500-090 - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .500in Ht, .830in OAL, .090in Tail
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション