IJ5-04-05.0-L-S-1-TR - 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps
極数:1、2、4、6、8、12、16
列:1列
スタック高さ:10.00 mm
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 350 | 700 | 1050 | 2100 |
| 価格 | $9.765 | $9.293 | $8.852 | $8.432 | $8.033 | $7.644 | $7.287 | $6.941 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5-04-05.0-L-S-1-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |