IJ5-06-05.0-L-D-1-FR 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps
極数:1、2、4、6、8、12、16
列:1列
スタック高さ:10.00 mm
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
| IJ5-06-05.0-L-D-1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |