IJ5C-02-0305-S-D-NUS-1 - 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはブラントカット エンド2
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $23.279 | $22.037 | $21.210 | $20.692 | $17.317 | $16.192 | $13.943 | $11.693 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-02-0300-S-D-NUS-1 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0320-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0350-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0250-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0360-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0395-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0400-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0204-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0200-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0171-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0165-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0450-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0458-S-D-NUS-1 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0150-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0115-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0500-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0100-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0550-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0600-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-02-0770-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |