IJ5C-04-1729-S-S-2 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー

特徴

  • 4.00 mm (.1575")ピッチ

  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現

  • ケーブル長:最長1メートル

  • IsoRate®またはブラントカット エンド2

  • 極数:1、2、4、6、8

  • 列:1列

  • 堅牢なポジティブ ラッチング

  • インピーダンス:50Ω

  • 周波数帯:最大9.5GHz

  • 挿入損失:(Samtec 26AWG): IJ5Cグラフ参照

  • 2種類のケーブルオプション: 1) Samtec 26AWG、高温マイクロコークス(CTB-2650F-01)および2)RG316(24AWG)

  • RG316(24AWG): 追加仕様書

  • Samtec 26AWG、高温マイクロコークス:追加仕様書

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $93.055 $88.092 $84.783 $82.716 $69.224 $64.727 $55.733 $46.740
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

IP5シリーズ サムネイル画像
IP5

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS FEPとPTFEを含む
商標 ISORATE