IJ5C-06-2408-S-S-1 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはブラントカット エンド2
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $180.983 | $171.331 | $164.896 | $160.874 | $134.635 | $125.889 | $108.396 | $90.903 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-06-2400-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-06-0610-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-06-0450-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-06-0300-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-06-0200-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-06-0180-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-06-0153-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-06-0100-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |