IJ5C-08-0100-S-S-2 - 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはブラントカット エンド2
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $38.786 | $36.717 | $35.338 | $34.477 | $28.853 | $26.979 | $23.230 | $19.482 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-08-0200-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0300-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0320-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0400-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0500-S-S-2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0600-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0610-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0800-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0914-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1000-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1500-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-2000-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-2500-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-4000-S-S-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |