IJ5C-08-0500-S-D-NUS-1 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはブラントカット エンド2
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $99.421 | $94.119 | $90.585 | $88.375 | $73.961 | $69.156 | $59.547 | $49.937 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-08-0508-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0458-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0550-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0400-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0600-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0610-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0305-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0304-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0300-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0254-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0250-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0233-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0222-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0209-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0204-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0203-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0200-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0197-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0190-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0171-S-D-NUS-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |