IJ5C-08-0600-S-D-NDS-2 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはブラントカット エンド2
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $113.085 | $107.054 | $103.033 | $100.521 | $84.125 | $78.660 | $67.730 | $56.800 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-08-0750-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0400-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0300-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0250-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1000-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0200-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0100-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1219-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1829-S-D-NDS-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |