IJ5C-08-7035-S-S-1 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはブラントカット エンド2
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $652.122 | $617.342 | $594.156 | $579.664 | $485.119 | $453.604 | $390.574 | $327.543 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ5C-08-3048-S-S-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-2000-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1700-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1007-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-1000-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0600-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0500-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0400-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0381-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0300-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0200-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IJ5C-08-0100-S-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |