IJ5C-IP5-RIGHT-ANGLE 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ
特徴
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
パフォーマンス:最大9.5 GHz / 19 Gbps
極数:1、2、4、6、8、12、16
列:1列
スタック高さ:10.00 mm
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。