IJ5H-06-0300-S-2-03SP2 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
特徴
24 AWG、RG 316ケーブル
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはトラディショナルRFエンド2のオプション
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大9.5GHz
挿入損失:IJ5Hレポート参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。