IJ5H-08-3700-S-2-01SP1 - 4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
特徴
24 AWG、RG 316ケーブル
4.00 mm (.1575")ピッチ
従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
ケーブル長:最長1メートル
IsoRate®またはトラディショナルRFエンド2のオプション
極数:1、2、4、6、8
列:1列
堅牢なポジティブ ラッチング
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小12.8mm
静電容量:96pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+165ºC
周波数帯:最大9.5GHz
挿入損失:IJ5Hレポート参照
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
| IJ5H-08-1200-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-3000-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-3400-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-1500-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-1219-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-1830-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-2000-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-2140-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-2133-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-4000-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-2642-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-2500-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| IJ5H-08-5000-S-2-01SP1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |